Verteiltes E / A-Gerät, AXL E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700273
2700275
2700278
2700282
2700305
2700336
2700338
2700350
2700351
2700352
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Eingangsstrom Eingang, Spannung Eingang, Widerstand Eingang, Widerstandsthermometer Ausgangsstrom Ausgang, Spannung Auflösung der Analogeingänge
(Bit)
Auflösung der Analogausgänge
(Bit)

155.08 €

1 7 Arbeitstage 4266.510falschwahrfalschfalschfalschfalsch12-

155.08 €

1 7 Arbeitstage 4266.510wahrfalschfalschfalschfalschfalsch12-

155.08 €

1 7 Arbeitstage 4266.501falschfalschfalschfalschfalschwahr-12

155.08 €

1 7 Arbeitstage 4266.501falschfalschfalschfalschwahrfalsch-12

155.08 €

1 7 Arbeitstage 4266.500falschfalschwahrwahrfalschfalsch12-

155.08 €

1 7 Arbeitstage 2979.510falschwahrfalschfalschfalschfalsch12-

155.08 €

1 7 Arbeitstage 2979.510wahrfalschfalschfalschfalschfalsch12-

155.08 €

1 7 Arbeitstage 2979.501falschfalschfalschfalschfalschwahr-12

155.08 €

1 7 Arbeitstage 2979.501falschfalschfalschfalschwahrfalsch-12

155.08 €

1 7 Arbeitstage 2979.500falschfalschwahrwahrfalschfalsch12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 16.6 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Spannungsart der Netzspannung DC
Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP - Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS -
Unterstützendes Protokoll für CAN - Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX -
Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet -
Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme - Eingang, Thermoelement falsch
Eingangssignal, konfigurierbar falsch Ausgangssignal konfigurierbar falsch Art der elektrischen Anschluss -
Schienenmontage möglich - Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP65/IP67 Unterstützendes Protokoll für SERCOS -
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master wahr Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit -
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO - Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe -
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) 0|0 Netzspannung AC 60 Hz(V) 0|0
Netzspannung DC(V) 24|24 Analog Eingänge konfigurierbar falsch Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar falsch
Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS -
SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support