Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | 12.15 | Höhe(mm) | 119.8 | Tiefe(mm) | 71.5 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der Analog Eingänge | 0 | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 4 |
Spannungsart der Netzspannung | DC | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 |
Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 2 | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch | Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch |
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | falsch |
Eingangsstrom | falsch | Eingang, Spannung | falsch | Eingang, Widerstand | falsch |
Eingang, Widerstandsthermometer | falsch | Eingang, Thermoelement | falsch | Eingangssignal, konfigurierbar | falsch |
Ausgangssignal konfigurierbar | falsch | Auflösung der Analogeingänge(Bit) | - | Auflösung der Analogausgänge(Bit) | 12 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Schienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - |
Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - | Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Systemkomponente | wahr |
Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Fronteinbau möglich | falsch |
Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Netzspannung AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Netzspannung AC 60 Hz(V) | 0|0 | Netzspannung DC(V) | 19.2|30 | Analog Eingänge konfigurierbar | falsch |
Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar | falsch | Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - |
Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgangsstrom
Ausgang, Spannung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften