Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2701216
Breite(mm) | 12.15 | Höhe(mm) | 136.8 | Tiefe(mm) | 71.5 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der Analog Eingänge | 0 | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 0 |
Spannungsart der Netzspannung | DC | Unterstützendes Protokoll für LON | - | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 |
Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 2 | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - | Unterstützendes Protokoll für ASI | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für KNX | - | Unterstützendes Protokoll für Modbus | - | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - |
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | falsch |
Eingangsstrom | falsch | Eingang, Spannung | falsch | Eingang, Widerstand | falsch |
Eingang, Widerstandsthermometer | falsch | Eingang, Thermoelement | wahr | Eingangssignal, konfigurierbar | falsch |
Ausgangsstrom | falsch | Ausgang, Spannung | falsch | Ausgangssignal konfigurierbar | falsch |
Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 16 | Auflösung der Analogausgänge(Bit) | - | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Schienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - |
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch |
Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - |
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - | Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch |
Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - |
IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - |
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - | Netzspannung AC 50 Hz(V) | 0|0 | Netzspannung AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Netzspannung DC(V) | 19.2|30 | Analog Eingänge konfigurierbar | falsch | Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar | falsch |
Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Inline-Terminal, Inline XC, Temperaturmessklemme, IB IL, die Teilenummer ist 2701216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2701216.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften