Erweiterungsmodul, PLC-ASC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2906916
2906918
2906920
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Eingangsstrom Eingang, Spannung Eingang, Widerstandsthermometer Eingangssignal, konfigurierbar Ausgangsstrom Ausgang, Spannung Ausgangssignal konfigurierbar Auflösung der Analogeingänge
(Bit)
Auflösung der Analogausgänge
(Bit)
Analog Eingänge konfigurierbar Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar

88.00 €

3 26 Arbeitstage 10wahrwahrfalschwahrfalschfalschfalsch10-wahrfalsch

96.65 €

2 26 Arbeitstage 10falschfalschwahrwahrfalschfalschfalsch10-wahrfalsch

110.40 €

2 26 Arbeitstage 01falschfalschfalschfalschwahrwahrwahr-10falschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 6.2 Höhe(mm) 80 Tiefe(mm) 86
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Eingang, Widerstand falsch Eingang, Thermoelement falsch
Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support