Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Tiefe(mm) | 71.5 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart der Netzspannung | DC | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 |
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | falsch | Eingangsstrom | wahr |
Eingang, Spannung | wahr | Eingang, Widerstand | falsch | Eingang, Widerstandsthermometer | falsch |
Eingang, Thermoelement | falsch | Eingangssignal, konfigurierbar | wahr | Ausgangsstrom | falsch |
Ausgang, Spannung | falsch | Ausgangssignal konfigurierbar | falsch | Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 16 |
Auflösung der Analogausgänge(Bit) | - | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Schienenmontage möglich | wahr |
Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - | Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr |
Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | falsch |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | falsch |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | 0|0 | Netzspannung AC 60 Hz(V) | 0|0 | Netzspannung DC(V) | 19.2|30 |
Analog Eingänge konfigurierbar | wahr | Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar | falsch | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl anderer HW-Schnittstellen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften