Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2700458 |
2700459 |
2861302 |
2861412 |
2861577 |
2861661 |
2862149 |
2862217 |
2878447 |
2878641 |
2897952 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Analog Eingänge | Unterstützendes Protokoll für LON | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | Unterstützendes Protokoll für ASI | Unterstützendes Protokoll für KNX | Unterstützendes Protokoll für Modbus | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | Eingangsstrom | Eingang, Spannung | Eingangssignal, konfigurierbar | Auflösung der Analogeingänge (Bit) | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Netzspannung DC (V) | Analog Eingänge konfigurierbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.38 € | 1 | 61 Arbeitstage | 12.15 | 119.8 | 4 | falsch | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | 12 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
235.38 € | 1 | 33 Arbeitstage | 12.15 | 119.8 | 4 | falsch | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 12 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
283.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.15 | 136.8 | 2 | falsch | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | 16 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
671.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48.6 | 136.8 | 8 | falsch | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | 16 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
415.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.15 | 136.8 | 2 | falsch | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | 16 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
671.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48.6 | 136.8 | 8 | falsch | 8 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
761.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48.6 | 135 | 2 | falsch | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | 16 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
325.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.15 | 136.8 | 2 | falsch | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | - | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
526.15 € | 1 | 96 Arbeitstage | 48.6 | 135 | 4 | falsch | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | 16 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|30 | wahr | |||
621.69 € | 1 | 33 Arbeitstage | 48.6 | 135 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | wahr | wahr | wahr | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2|30 | wahr | |||
409.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.15 | 140.5 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | falsch | wahr | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -|- | falsch |
Loading...
Tiefe(mm) | 71.5 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart der Netzspannung | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | falsch | Eingang, Widerstand | falsch | Eingang, Widerstandsthermometer | falsch |
Eingang, Thermoelement | falsch | Ausgangsstrom | falsch | Ausgang, Spannung | falsch |
Ausgangssignal konfigurierbar | falsch | Auflösung der Analogausgänge(Bit) | - | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Schienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - |
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch |
Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Fronteinbau möglich | falsch |
Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch | Netzspannung AC 50 Hz(V) | 0|0 | Netzspannung AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar | falsch | Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - |
Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Analog Eingänge
Unterstützendes Protokoll für LON
Anzahl anderer HW-Schnittstellen
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP
Unterstützendes Protokoll für ASI
Unterstützendes Protokoll für KNX
Unterstützendes Protokoll für Modbus
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn
Unterstützendes Protokoll für SUCONET
Eingangsstrom
Eingang, Spannung
Eingangssignal, konfigurierbar
Auflösung der Analogeingänge(Bit)
Unterstützendes Protokoll für SERCOS
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Netzspannung DC(V)
Analog Eingänge konfigurierbar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften