Inline-ME-Klemme, Analogausgangsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2863957

Teilenummer
2863957
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

252.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 12.15 Höhe(mm) 119.8 Tiefe(mm) 71.5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der Analog Eingänge 0 Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 2
Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2 Unterstützendes Protokoll für TCP/IP - Unterstützendes Protokoll für ASI -
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für KNX - Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn -
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme falsch
Eingangsstrom falsch Eingang, Spannung falsch Eingang, Widerstand falsch
Eingang, Widerstandsthermometer falsch Eingang, Thermoelement falsch Eingangssignal, konfigurierbar falsch
Ausgangsstrom falsch Ausgang, Spannung wahr Ausgangssignal konfigurierbar wahr
Auflösung der Analogeingänge(Bit) - Auflösung der Analogausgänge(Bit) - Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS -
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit -
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe -
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) 0|0 Netzspannung AC 60 Hz(V) 0|0
Netzspannung DC(V) 19.2|30 Analog Eingänge konfigurierbar falsch Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar wahr
Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS -
SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Inline-ME-Klemme, Analogausgangsklemme, IB IL, die Teilenummer ist 2863957.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2863957.

Technischer Support