Front-Anschlussmodul, ME PLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201492
2201493
2201494
2201495
2201505
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

32.31 €

10 7 Arbeitstage 12844.4

43.08 €

10 7 Arbeitstage 12844.4

60.19 €

10 7 Arbeitstage 12844.4

30.04 €

10 7 Arbeitstage 12844.4

8.00 €

30 7 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 40
RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses -
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.04
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch
Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support