Wandhalterung, Adapter für Montage, UCS WM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203391
2203718
2203719
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

9.03 €

21 7 Arbeitstage -

9.03 €

21 7 Arbeitstage Grau

9.03 €

21 7 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Breite(mm) 16 Höhe(mm) 25.95
Tiefe(mm) 21 RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Modularer Abstand (MW) - Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch
Mit Screening - Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung -
Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support