Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, EH 67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1069887
1069888
1069889
1069893
1069894
1074942
1074945
1074946
1074947
1074949
1074950
2201097
2201447
2201515
2201516
2201517
2201518
2201520
2201521
2201772
2201773
2201774
2201775
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Werkstoff Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Modularer Abstand (MW) Mit Screening

3.52 €

60 auf Anfrage Sonstige-67.675.26--

3.52 €

60 auf Anfrage Sonstige-67.675.26--

3.52 €

60 auf Anfrage Sonstige-67.675.26--

3.52 €

60 auf Anfrage Schwarz-67.575.26--

3.52 €

60 auf Anfrage Schwarz-67.575.26--

3.15 €

60 auf Anfrage Schwarz-67.674.65--

3.15 €

60 auf Anfrage Schwarz-67.674.65--

3.15 €

60 auf Anfrage Schwarz-67.674.65--

3.15 €

60 auf Anfrage Sonstige-67.674.65--

3.15 €

60 auf Anfrage Sonstige-67.674.65--

3.15 €

60 auf Anfrage Sonstige-67.674.65--

2.63 €

70 7 Arbeitstage SonstigeSonstige67.674.650.0675falsch

2.63 €

70 auf Anfrage SchwarzSonstige67.674.650.0675falsch

2.95 €

70 auf Anfrage SonstigeSonstige67.675.260.0675falsch

2.95 €

70 7 Arbeitstage SchwarzSonstige67.675.260.0675falsch

2.95 €

70 auf Anfrage SchwarzSonstige67.575.260.0675falsch

2.95 €

70 auf Anfrage SonstigeSonstige67.675.260.0675falsch

2.95 €

70 auf Anfrage SonstigeSonstige67.675.260.0675falsch

2.95 €

70 auf Anfrage SchwarzSonstige67.575.260.0675falsch

2.63 €

70 7 Arbeitstage SchwarzSonstige67.674.650.0675falsch

2.63 €

70 7 Arbeitstage SonstigeSonstige67.674.650.0675falsch

2.63 €

70 auf Anfrage SonstigeSonstige67.674.650.0675falsch

2.63 €

70 auf Anfrage SchwarzSonstige67.674.650.0675falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 36.95 RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -40|80
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support