Leiterplatte, Perfboard für das ME-MAX DEV-KIT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2202542

Teilenummer
2202542
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.00 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün Werkstoff - Breite(mm) -
Höhe(mm) - Tiefe(mm) - RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) 110|110 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.00254 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplatte, Perfboard für das ME-MAX DEV-KIT, die Teilenummer ist 2202542.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202542.

Technischer Support