Hersteller-Teilenummer: 2201812
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 0.41 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2201812
Farbe | - | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Basis-Riegel, ME-IO, die Teilenummer ist 2201812.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2201812.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften