Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1069984 |
1069990 |
1069992 |
1069993 |
1070717 |
1074849 |
1074857 |
1074862 |
1074866 |
1074870 |
1075106 |
2200241 |
2200253 |
2201744 |
2201745 |
2201750 |
2201751 |
2201820 |
2201821 |
2201826 |
2201827 |
2201832 |
2201833 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Höhe (mm) | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 80 | auf Anfrage | Sonstige | - | 75 | - | - | |||
2.59 € | 80 | auf Anfrage | Sonstige | - | 75 | - | - | |||
2.59 € | 80 | auf Anfrage | Schwarz | - | 75 | - | - | |||
2.59 € | 80 | auf Anfrage | Schwarz | - | 75 | - | - | |||
2.59 € | 80 | auf Anfrage | Schwarz | - | 75 | - | - | |||
2.25 € | 90 | auf Anfrage | Schwarz | - | 74.65 | - | - | |||
2.25 € | 90 | auf Anfrage | Schwarz | - | 74.65 | - | - | |||
2.25 € | 90 | auf Anfrage | Schwarz | - | 74.65 | - | - | |||
2.25 € | 90 | auf Anfrage | Sonstige | - | 74.65 | - | - | |||
2.25 € | 90 | auf Anfrage | Sonstige | - | 74.65 | - | - | |||
2.25 € | 90 | auf Anfrage | Sonstige | - | 74.65 | - | - | |||
2.19 € | 90 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 75 | 0.035 | falsch | |||
2.19 € | 90 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 75 | 0.035 | falsch | |||
2.19 € | 90 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 75 | 0.035 | falsch | |||
2.19 € | 90 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 75 | 2 | falsch | |||
2.19 € | 90 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 75 | 0.035 | falsch | |||
2.19 € | 90 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 75 | 0.035 | falsch | |||
1.84 € | 100 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 74.65 | 0.035 | falsch | |||
1.84 € | 100 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 74.65 | 0.035 | falsch | |||
1.84 € | 100 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 74.65 | 0.035 | falsch | |||
1.84 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 74.65 | 0.035 | falsch | |||
1.84 € | 100 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 74.65 | 0.035 | falsch | |||
1.84 € | 100 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 74.65 | 0.035 | falsch |
Loading...
Breite(mm) | 35.1 | Tiefe(mm) | 36.95 | RAL-Nummer | - |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -40|80 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Höhe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften