Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1019703
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 77 | Tiefe(mm) | 12 | RAL-Nummer | 7035 |
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.025 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuseoberteil, Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, ICS25-C77X12, die Teilenummer ist 1019703.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1019703.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften