Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1210240
Werkstoff | Stahl | Modell | - | Höhe(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Materialstärke(mm) | 1.5 | Länge(mm) | 2000 | Durchschlags - Form | Langer Schlitz |
Form des Loches Abstand zentrisch(mm) | 25 | Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Schiene, NS 35, die Teilenummer ist 1210240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1210240.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften