Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1082301
Farbe | Sonstige | Werkstoff | - | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Lichtleiter, HS LC-F, die Teilenummer ist 1082301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1082301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften