• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einfüllstopfen, Hutschienengehäuse, ME B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2200565
2200566
2200567
2279787
2709176
2853776
2854115
2854801
2906856
2906869
2906872
2906885
2907965
2908498
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer Betriebstemperatur
(°C)
Modularer Abstand (MW) Mit Lüftungsschlitzen

-

350 29 Arbeitstage Sonstige12.516.911.85--|-0.0125falsch

-

250 15 Arbeitstage Sonstige1516.911.85--|-0.0175-

0.84 €

250 15 Arbeitstage Sonstige2016.911.85--|-0.0225-

0.68 €

300 7 Arbeitstage Sonstige12.5--7035-40|1050.0125falsch

0.69 €

300 25 Arbeitstage Grün12.5--6021-40|1050.0125falsch

0.69 €

270 7 Arbeitstage Sonstige17.5----|-0.0175falsch

0.84 €

220 7 Arbeitstage Sonstige17.5----|-0.0175falsch

0.61 €

300 29 Arbeitstage Sonstige12.5----40|1050.0125falsch

0.61 €

300 7 Arbeitstage Grün12.5----40|1050.0125falsch

0.69 €

270 7 Arbeitstage Grün17.5----|-0.0175falsch

0.69 €

270 7 Arbeitstage Grün12.5----|-0.0125falsch

0.84 €

220 7 Arbeitstage Grün17.5----|-0.0175falsch

0.69 €

300 7 Arbeitstage Sonstige22.5----|-0.0225-

0.84 €

220 7 Arbeitstage Sonstige22.5----|-0.0225-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch
Mit Screening falsch Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support