Teilenummer
|
---|
2200322 |
2278872 |
2278940 |
2279253 |
2907431 |
2914181 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | RAL-Nummer | Mit Lüftungsschlitzen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 110 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 7035 | - | |||
- | 120 | 22 Arbeitstage | Grün | 6021 | - | |||
1.88 € | 100 | 29 Arbeitstage | Sonstige | - | - | |||
1.58 € | 250 | 23 Arbeitstage | Sonstige | - | - | |||
17.74 € | 11 | 7 Arbeitstage | Grün | 6021 | falsch | |||
17.74 € | 20 | 30 Arbeitstage | Sonstige | 7035 | - |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 17.6 | Höhe(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 45.85 | Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - |
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.0175 |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Mit Lüftungsschlitzen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften