Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, ME 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2200321
2278856
2278869
2697563
2890344
2906830
2907428
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer Mit Screening

-

140 23 Arbeitstage Sonstige7035falsch

1.60 €

120 22 Arbeitstage Grün6021falsch

1.60 €

120 29 Arbeitstage Sonstige7035falsch

1.60 €

120 22 Arbeitstage Rot3001falsch

1.49 €

150 7 Arbeitstage Grün6021-

1.60 €

120 12 Arbeitstage Grün6021falsch

12.46 €

15 7 Arbeitstage Grün6021falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 12.6 Höhe(mm) 99
Tiefe(mm) 45.85 Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses -
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.0125
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support