Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2202200
Farbe | Grün | Werkstoff | Sonstige | Breite(mm) | 22.6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 75.26 | Tiefe(mm) | 36.95 | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -40|80 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.0225 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Oberer Teil des Gehäuses, Komponentengehäuse, EH 22, die Teilenummer ist 2202200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften