Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1082302
Farbe | - | Werkstoff | - | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Halterung, HS EH, die Teilenummer ist 1082302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1082302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften