Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | - | 22.6 | 87.3 | - | - | |||
4.30 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 22.6 | 87.3 | - | - | |||
4.96 € | 40 | 70 Arbeitstage | Sonstige | - | 45.1 | 87.3 | - | - | |||
4.96 € | 40 | auf Anfrage | Schwarz | - | 45.1 | 87.3 | - | - | |||
5.30 € | 40 | auf Anfrage | Sonstige | - | 67.6 | 87.3 | - | - | |||
5.30 € | 40 | auf Anfrage | Schwarz | - | 67.6 | 87.3 | - | - | |||
5.98 € | 40 | 7 Arbeitstage | Sonstige | - | 90.1 | 87.3 | - | - | |||
5.98 € | 40 | auf Anfrage | Schwarz | - | 90.1 | 87.3 | - | - | |||
4.35 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | - | 35.1 | 87.3 | - | - | |||
4.35 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 35.1 | 87.3 | - | - | |||
4.97 € | 40 | auf Anfrage | Sonstige | - | 52.6 | 87.3 | - | - | |||
4.97 € | 40 | auf Anfrage | Schwarz | - | 52.6 | 87.3 | - | - | |||
5.62 € | 40 | auf Anfrage | Sonstige | - | 70.1 | 87.3 | - | - | |||
3.83 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 70.1 | 87.3 | - | - | |||
2.53 € | 80 | 7 Arbeitstage | Sonstige | - | 22.6 | 30.3 | - | - | |||
2.53 € | 80 | auf Anfrage | Schwarz | - | 22.6 | 30.3 | - | - | |||
4.11 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 70.1 | 30.3 | - | - | |||
4.11 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | - | 70.1 | 30.3 | - | - | |||
3.46 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | - | 52.6 | 30.3 | - | - | |||
3.46 € | 60 | 75 Arbeitstage | Sonstige | - | 52.6 | 30.3 | - | - | |||
2.84 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | - | 35.1 | 30.3 | - | - | |||
2.84 € | 70 | auf Anfrage | Sonstige | - | 35.1 | 30.3 | - | - | |||
4.41 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 90.1 | 30.3 | - | - | |||
4.41 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | - | 90.1 | 30.3 | - | - | |||
3.78 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 67.6 | 30.3 | - | - | |||
3.78 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | - | 67.6 | 30.3 | - | - | |||
3.15 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | - | 45.1 | 30.3 | - | - | |||
3.15 € | 60 | auf Anfrage | Sonstige | - | 45.1 | 30.3 | - | - | |||
2.63 € | 70 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 45.1 | 30.3 | 0.045 | falsch | |||
2.63 € | 70 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 45.1 | 30.3 | 0.045 | falsch | |||
3.15 € | 60 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 67.6 | 30.3 | 0.0675 | falsch | |||
3.15 € | 60 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 67.6 | 30.3 | 0.0675 | falsch | |||
3.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 90.1 | 30.3 | 0.09 | falsch | |||
3.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 90.1 | 30.3 | 0.09 | falsch | |||
2.14 € | 90 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 22.6 | 30.3 | 0.0225 | falsch | |||
2.14 € | 90 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 22.6 | 30.3 | 0.0225 | falsch | |||
3.37 € | 60 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 22.6 | 87.3 | 0.0225 | falsch | |||
3.37 € | 60 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 22.6 | 87.3 | 0.0225 | falsch | |||
3.89 € | 50 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 45.1 | 87.3 | 0.045 | falsch | |||
3.89 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 45.1 | 87.3 | 0.045 | falsch | |||
4.41 € | 50 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 67.6 | 87.3 | 0.0675 | falsch | |||
4.41 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 67.6 | 87.3 | 0.0675 | falsch | |||
4.98 € | 40 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 90.1 | 87.3 | 0.09 | falsch | |||
4.98 € | 40 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 90.1 | 87.3 | 0.09 | falsch | |||
3.61 € | 60 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 35.1 | 87.3 | 0.035 | falsch | |||
3.61 € | 60 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 35.1 | 87.3 | 0.035 | falsch | |||
4.14 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 52.6 | 87.3 | 0.0525 | falsch | |||
4.14 € | 50 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 52.6 | 87.3 | 0.0525 | falsch | |||
4.68 € | 40 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 70.1 | 87.3 | 0.07 | falsch | |||
4.68 € | 40 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 70.1 | 87.3 | 0.07 | falsch | |||
2.41 € | 80 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 35.1 | 30.3 | 0.035 | falsch | |||
2.41 € | 80 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 35.1 | 30.3 | 0.035 | falsch | |||
2.88 € | 70 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 52.6 | 30.3 | 0.0525 | falsch | |||
2.88 € | 70 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 52.6 | 30.3 | 0 | falsch | |||
3.41 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 70.1 | 30.3 | 0 | falsch | |||
3.41 € | 60 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 70.1 | 30.3 | 0.07 | falsch | |||
3.37 € | 60 | auf Anfrage | Grün | Sonstige | 22.6 | 87.3 | 0.0225 | falsch |
Loading...
Höhe(mm) | 75 | RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|80 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften