Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2713777
Farbe | - | Werkstoff | - | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für PCB, ME MAX, die Teilenummer ist 2713777.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2713777.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften