Handgehäuse, HCS-C MINI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203147
2203149
2203150
2203151
2203152
2203153
2203154
2203155
2203157
2203158
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Modularer Abstand (MW)

29.15 €

7 40 Arbeitstage 70.5110260.0705

45.57 €

4 40 Arbeitstage 70.5110260.0705

50.00 €

4 40 Arbeitstage 70.5110260.0705

56.34 €

4 40 Arbeitstage 70.5110260.0705

56.34 €

4 40 Arbeitstage 70.5110260.0705

42.56 €

5 40 Arbeitstage 80135290.08

38.23 €

5 40 Arbeitstage 80135290.08

50.64 €

4 40 Arbeitstage 80135290.08

87.12 €

3 40 Arbeitstage 80135290.08

110.04 €

2 40 Arbeitstage 80135290.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige RAL-Nummer 7035
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch
Mit Screening falsch Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung -
Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support