Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2278953 |
2278966 |
2279282 |
2707741 |
2853734 |
2896801 |
2914880 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Mit Lüftungsschlitzen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 100 | 23 Arbeitstage | Sonstige | 99 | 45.85 | 7035 | - | |||
1.95 € | 100 | 29 Arbeitstage | Grün | 99 | 45.85 | 6021 | - | |||
1.58 € | 120 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 99 | 45.85 | 7035 | - | |||
6.54 € | 28 | 12 Arbeitstage | Grün | 99 | 45.85 | 6021 | falsch | |||
17.85 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 99 | 45.85 | 7035 | - | |||
1.95 € | 200 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 99 | 45.85 | 7035 | - | |||
2.14 € | 90 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 102 | 60.15 | 7035 | falsch |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 22.6 | Betriebstemperatur(°C) | -40|105 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Modularer Abstand (MW) | 0.0225 | Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Mit Lüftungsschlitzen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften