Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, ME 90

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2200523

Teilenummer
2200523
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.01 €

40 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 90.4
Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 45.85 RAL-Nummer 7035
Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) - Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, ME 90, die Teilenummer ist 2200523.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200523.

Technischer Support