Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1050379 |
1050380 |
1050381 |
1050382 |
1050383 |
1050384 |
1050385 |
1050386 |
2230004 |
2230005 |
2230006 |
2230007 |
2230008 |
2230009 |
2230010 |
2230011 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.80 € | 10 | auf Anfrage | Grau | 163 | 30 | |||
32.21 € | 10 | auf Anfrage | Grau | 163 | 30 | |||
30.20 € | 10 | auf Anfrage | Grau | 163 | 30 | |||
20.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | 163 | 30 | |||
28.41 € | 10 | auf Anfrage | Grau | 196 | 34 | |||
35.16 € | 10 | auf Anfrage | Grau | 196 | 34 | |||
29.62 € | 10 | auf Anfrage | Grau | 196 | 34 | |||
20.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | 196 | 34 | |||
20.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 196 | 34 | |||
29.62 € | 10 | auf Anfrage | Schwarz | 196 | 34 | |||
35.16 € | 10 | auf Anfrage | Schwarz | 196 | 34 | |||
28.41 € | 10 | auf Anfrage | Schwarz | 196 | 34 | |||
20.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 163 | 30 | |||
30.20 € | 10 | auf Anfrage | Schwarz | 163 | 30 | |||
35.80 € | 10 | auf Anfrage | Schwarz | 163 | 30 | |||
28.99 € | 10 | auf Anfrage | Schwarz | 163 | 30 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Tiefe(mm) | 62 | RAL-Nummer | - |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften