Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1056065 |
2203404 |
2203477 |
2203479 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Betriebstemperatur (°C) | Modularer Abstand (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 39 | 63 Arbeitstage | - | -|- | 0.0162 | |||
4.96 € | 37 | 7 Arbeitstage | Blau | -40|100 | - | |||
4.96 € | 37 | 61 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | - | |||
4.96 € | 37 | 61 Arbeitstage | Grau | -40|100 | - |
Loading...
Werkstoff | Sonstige | Breite(mm) | 16.2 | Höhe(mm) | 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 27.05 | RAL-Nummer | - | Art des Gehäuses | - |
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Betriebstemperatur(°C)
Modularer Abstand (MW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften