Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1200264 |
1200310 |
1213202 |
1213203 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hülsenlänge (mm) | Nennquerschnitt (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 2800 | 89 Arbeitstage | Grau | 15 | 4 | |||
0.04 € | 5000 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 12 | 1.5 | |||
0.04 € | 5000 | 7 Arbeitstage | Orange | 10 | 4 | |||
0.07 € | 3000 | 7 Arbeitstage | Grün | 12 | 6 |
Loading...
Isoliert | wahr | Halogen | wahr | Oberflächenschutz | Verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Bauart | Standard | Für kurzschlussfeste Kabel | falsch | Rollenverpackung | falsch |
Werkstoff | Kupfer | Mit Identifikationsflagge | falsch | Material Isolation | - |
AWG-Größe | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hülsenlänge(mm)
Nennquerschnitt(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften