Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, ICS20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203879
2203880
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer

2.41 €

80 7 Arbeitstage 127035

3.86 €

50 7 Arbeitstage 14.35-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 20
Höhe(mm) 100 Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses -
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) -
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Mit Screening -
Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support