Teilenummer
|
---|
1074661 |
1126202 |
2201450 |
2201451 |
2201454 |
2201455 |
2201678 |
2201869 |
2201881 |
2201919 |
2201976 |
2201982 |
2201984 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Höhe (mm) | RAL-Nummer | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 480 | 23 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | - | - | |||
- | 100 | 26 Arbeitstage | - | 89.7 | 7035 | - | - | |||
- | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 62.2 | 7035 | 0.1616 | falsch | |||
5.86 € | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | 7035 | 0.1616 | falsch | |||
5.86 € | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | 7035 | 0.1616 | falsch | |||
- | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | 0.1616 | falsch | |||
- | 40 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | 0.1616 | falsch | |||
5.86 € | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | 0.1616 | falsch | |||
5.86 € | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | 0.1616 | falsch | |||
5.86 € | 500 | 37 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | 0.1616 | falsch | |||
- | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | 0.1616 | falsch | |||
5.86 € | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | 0.1616 | falsch | |||
5.86 € | 500 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 89.7 | - | 0.1616 | falsch |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 161.6 | Tiefe(mm) | 54.85 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Höhe(mm)
RAL-Nummer
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften