Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1071139 |
1071142 |
1071144 |
1071147 |
1074611 |
1074614 |
1074622 |
1074664 |
2201840 |
2201841 |
2201842 |
2201843 |
2201844 |
2201845 |
2201846 |
2201847 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 250 | auf Anfrage | Schwarz | - | 21.35 | 33.39 | - | - | |||
0.73 € | 250 | auf Anfrage | Sonstige | - | 16.3 | 19.65 | - | - | |||
0.73 € | 250 | auf Anfrage | Schwarz | - | 21.35 | 33.39 | - | - | |||
0.73 € | 250 | auf Anfrage | Schwarz | - | 16.3 | 19.65 | - | - | |||
0.73 € | 250 | auf Anfrage | Sonstige | - | 16.3 | 33.39 | - | - | |||
0.73 € | 250 | auf Anfrage | Schwarz | - | 16.3 | 33.39 | - | - | |||
0.73 € | 250 | auf Anfrage | Sonstige | - | 21.35 | 33.39 | - | - | |||
0.73 € | 250 | auf Anfrage | Schwarz | - | 21.35 | 33.39 | - | - | |||
0.60 € | 350 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 16.3 | 19.65 | 0.0175 | falsch | |||
0.60 € | 350 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 16.3 | 19.65 | 0.0175 | falsch | |||
0.60 € | 350 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 21.35 | 19.65 | 0.0225 | falsch | |||
0.60 € | 350 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 21.35 | 19.65 | 0.0225 | falsch | |||
0.60 € | 350 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 21.35 | 33.39 | 0.0225 | falsch | |||
0.60 € | 350 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 21.35 | 33.39 | 0.0225 | falsch | |||
0.60 € | 350 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 16.3 | 33.39 | - | falsch | |||
0.60 € | 350 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 16.3 | 33.39 | - | falsch |
Loading...
Höhe(mm) | 13.67 | RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|80 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften