Teilenummer
|
---|
1072372 |
1072375 |
1072379 |
1072526 |
1072527 |
1072531 |
1072534 |
1091366 |
2203876 |
2203878 |
2203881 |
2203882 |
2203883 |
2203884 |
2203885 |
2203886 |
2203887 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Schienenmontage möglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 30 | 44 Arbeitstage | - | 25 | 122 | - | 5015 | wahr | |||
2.90 € | 70 | 29 Arbeitstage | - | 25 | 122 | 12 | - | falsch | |||
6.29 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | 25 | 100 | - | 5015 | wahr | |||
6.98 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | 25 | 122 | - | 9005 | wahr | |||
6.93 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | 25 | 100 | - | 9005 | wahr | |||
2.62 € | 70 | 29 Arbeitstage | - | 25 | 100 | 12 | - | falsch | |||
6.29 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | 25 | 100 | - | 9005 | wahr | |||
6.29 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | 25 | 100 | - | 1018 | wahr | |||
5.85 € | 40 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 25 | 77 | 87 | 7035 | wahr | |||
5.80 € | 40 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 20 | 100 | 110 | 7035 | wahr | |||
6.29 € | 30 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 25 | 100 | 110 | 7035 | wahr | |||
2.62 € | 70 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 25 | 100 | 12 | 7035 | falsch | |||
4.18 € | 50 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 25 | 100 | 12 | - | falsch | |||
6.93 € | 30 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 25 | 100 | 132 | 7035 | wahr | |||
6.98 € | 30 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 25 | 122 | 110 | 7035 | wahr | |||
2.90 € | 70 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 25 | 122 | 12 | 7035 | falsch | |||
4.66 € | 40 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 25 | 122 | 12 | - | falsch |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Schienenmontage möglich
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften