Dichtung, Dichtungsband, DCS D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2203749

Teilenummer
2203749
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.58 €

1 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Werkstoff - Breite(mm) 2
Höhe(mm) - Tiefe(mm) 2 RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.002 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening - Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Dichtung, Dichtungsband, DCS D, die Teilenummer ist 2203749.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2203749.

Technischer Support