Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1136628
Farbe | - | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 71.6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 89.7 | Tiefe(mm) | 54.85 | RAL-Nummer | 7035 |
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, BC 71, die Teilenummer ist 1136628.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1136628.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften