Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2200722
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 107.6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 45 | Tiefe(mm) | 8 | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -40|-40 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.1076 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedeckel, BC 107, die Teilenummer ist 2200722.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200722.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften