Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2202524
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 110 | Tiefe(mm) | 99 | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.0225 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronikgehäuse, DEV-KIT, ME MAX, die Teilenummer ist 2202524.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202524.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften