Abdeckung, ME-IO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2202627

Teilenummer
2202627
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.92 €

95 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 18.8
Höhe(mm) 110.95 Tiefe(mm) 111.9 RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.02094 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckung, ME-IO, die Teilenummer ist 2202627.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202627.

Technischer Support