Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2200327 |
2279826 |
2279923 |
2707754 |
2709192 |
2853255 |
2869032 |
2909905 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 60 | 25 Arbeitstage | Sonstige | 7035 | |||
3.17 € | 60 | 23 Arbeitstage | Grün | 6021 | |||
3.17 € | 60 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 7035 | |||
14.68 € | 13 | 12 Arbeitstage | Grün | 6021 | |||
3.52 € | 60 | 7 Arbeitstage | Grün | 6021 | |||
3.17 € | 60 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 7035 | |||
51.69 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 7035 | |||
51.69 € | 4 | 7 Arbeitstage | Grün | 6021 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 45.2 | Höhe(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 45.85 | Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - |
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.045 |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften