Passives Modul, FLKM-KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2314464

Teilenummer
2314464
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

692.70 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 349 Höhe(mm) 89.6
Tiefe(mm) 76 Nennstrom(A) 0.08 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 16 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Passives Modul, FLKM-KS50, die Teilenummer ist 2314464.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2314464.

Technischer Support