Prüfadapter, PAIS-4-P / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3032795

Teilenummer
3032795
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.73 €

110 86 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) - Modul-Abstand(mm) 6 Anzahl der Pole 1
Art der elektrischen Anschluss Steckklemme Anschluss Tackable falsch Abisolierlänge(mm) -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-

Sie befinden sich auf der Seite für Prüfadapter, PAIS-4-P / P, die Teilenummer ist 3032795.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3032795.

Technischer Support