Leistungs- / Eingangstrennverstärker, IOA mit Drei-Wege-Repeater-Netzteil, IOA RPSS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2908452

Teilenummer
2908452
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

249.10 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) 9.8 Höhe(mm) 75.2
Tiefe(mm) 113.2 Nennstrom(A) - Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole - Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungs- / Eingangstrennverstärker, IOA mit Drei-Wege-Repeater-Netzteil, IOA RPSS, die Teilenummer ist 2908452.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2908452.

Technischer Support