Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3211271 |
3211272 |
3211273 |
3211275 |
3211276 |
3211277 |
3211278 |
3211279 |
3211280 |
3211281 |
3211282 |
3211283 |
3211284 |
3211285 |
3211286 |
3211287 |
3211288 |
3211290 |
3211291 |
3211292 |
3211293 |
3211294 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.01 € | 200 | 47 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.01 € | 200 | 47 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.01 € | 200 | 47 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | 1 | 5.2 | 1 | |||
1.66 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | 10.4 | 2 | |||
2.32 € | 100 | 23 Arbeitstage | 3 | 15.6 | 3 | |||
2.98 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | 20.8 | 4 | |||
3.65 € | 50 | 47 Arbeitstage | 5 | 26 | 5 | |||
4.32 € | 50 | 78 Arbeitstage | 6 | 31.2 | 6 | |||
4.96 € | 50 | 23 Arbeitstage | 7 | 36.4 | 7 | |||
5.62 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | 41.6 | 8 | |||
6.30 € | 50 | 47 Arbeitstage | 9 | 46.8 | 9 | |||
7.60 € | 30 | 47 Arbeitstage | 11 | 57.2 | 11 | |||
8.26 € | 30 | 7 Arbeitstage | 12 | 62.4 | 12 | |||
8.92 € | 30 | 47 Arbeitstage | 13 | 67.6 | 13 | |||
9.59 € | 20 | 23 Arbeitstage | 14 | 72.8 | 14 | |||
10.24 € | 20 | 7 Arbeitstage | 15 | 78 | 15 |
Loading...
Modell | - | Nennspannung(V) | 800 | Art der elektrischen Anschluss | Federzuganschluss |
---|---|---|---|---|---|
Tackable | wahr | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|2.5 | Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|4 |
Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften