Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2200713
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 12.6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 45.85 | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuseoberteil, Komponentengehäuse, ME 12, die Teilenummer ist 2200713.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200713.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.