Relaismodul, UM-2KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2901585

Teilenummer
2901585
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,223.00 €

5 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 240 Höhe(mm) 125.4
Tiefe(mm) 76 Nennstrom(A) 0.004 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 20 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul, UM-2KS50, die Teilenummer ist 2901585.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2901585.

Technischer Support