Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1071115 |
1071125 |
1071127 |
1071128 |
1071132 |
1071138 |
1074746 |
1074747 |
1074748 |
1074749 |
1074750 |
1074751 |
2200397 |
2200461 |
2201748 |
2201749 |
2201754 |
2201755 |
2201823 |
2201824 |
2201825 |
2201830 |
2201831 |
2201836 |
2201837 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | - | 70.1 | 75 | - | - | |||
3.83 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | - | 70.1 | 75 | - | - | |||
3.83 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | - | 70.1 | 75 | - | - | |||
3.83 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 70.1 | 75 | - | - | |||
3.83 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 70.1 | 75 | - | - | |||
3.83 € | 50 | auf Anfrage | Schwarz | - | 70.1 | 75 | - | - | |||
3.46 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | - | 70.1 | 74.65 | - | - | |||
3.46 € | 60 | auf Anfrage | Sonstige | - | 70.1 | 74.65 | - | - | |||
3.46 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | - | 70.1 | 74.65 | - | - | |||
3.46 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | - | 70.1 | 74.65 | - | - | |||
3.46 € | 60 | auf Anfrage | Sonstige | - | 70.1 | 74.65 | - | - | |||
3.46 € | 60 | auf Anfrage | Sonstige | - | 70.1 | 74.65 | - | - | |||
3.20 € | 60 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 70.1 | 75 | 0.07 | falsch | |||
3.20 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 70.1 | 75 | 0.07 | falsch | |||
3.20 € | 60 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 70.1 | 75 | 0 | falsch | |||
3.20 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 70.1 | 75 | 0.07 | falsch | |||
3.20 € | 60 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 70.1 | 75 | 0.07 | falsch | |||
3.20 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 70.1 | 75 | 0.07 | falsch | |||
2.41 € | 80 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 52.6 | 74.65 | 0.0525 | falsch | |||
2.88 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falsch | |||
2.88 € | 70 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falsch | |||
2.88 € | 70 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falsch | |||
2.88 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falsch | |||
2.88 € | 70 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falsch | |||
2.88 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falsch |
Loading...
Tiefe(mm) | 36.95 | RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|80 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Breite(mm)
Höhe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften