Passives Modul, UM-FLK10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905935
2905937
2905959
2905962
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Pole

185.30 €

1 42 Arbeitstage 6965.5-16

144.40 €

2 35 Arbeitstage 5478.9-6

156.80 €

2 35 Arbeitstage 5465.5-16

150.60 €

2 35 Arbeitstage 5478.90.26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 92.3 Nennspannung(V) 24
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad - Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support