Schnittstellenmodul, FLKM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2304429
2304432
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennspannung
(V)

83.50 €

3 54 Arbeitstage 55.87950

80.55 €

3 33 Arbeitstage 44.56625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 89.6 Nennstrom(A) 1
Anzahl der Pole 16 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support