Schnittstellenmodul, DFLK-D SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2287669

Teilenummer
2287669
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

183.90 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Breite(mm) 39.88 Höhe(mm) 143.4
Tiefe(mm) 33.5 Nennstrom(A) 2.5 Nennspannung(V) 25
Anzahl der Pole 50 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenmodul, DFLK-D SUB, die Teilenummer ist 2287669.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2287669.

Technischer Support