Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2904281 |
2904282 |
2908464 |
2908465 |
2908495 |
2908496 |
2908497 |
2908499 |
2908845 |
2908846 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Nennspannung (V) | Anzahl der Pole | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Verschmutzungsgrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.45 € | 3 | 7 Arbeitstage | 52 | 75.8 | 63 | 24 | 14 | Sonstige | 2 | |||
65.55 € | 3 | 7 Arbeitstage | 52.02 | 75.95 | 63 | 25 | 14 | Sonstige | 2 | |||
70.80 € | 3 | 57 Arbeitstage | 82.5 | 68.8 | 60.7 | 25 | 14 | Schraubverbindung | - | |||
70.80 € | 3 | 82 Arbeitstage | 82.5 | 75.8 | 63 | 60 | 14 | Sonstige | - | |||
93.25 € | 2 | auf Anfrage | 97.7 | 68.8 | 60.7 | 60 | 50 | Schraubverbindung | - | |||
93.25 € | 2 | auf Anfrage | 97.7 | 75.8 | 63 | 60 | 50 | Sonstige | - | |||
98.05 € | 2 | auf Anfrage | 128.2 | 68.8 | 60.7 | 60 | 50 | Schraubverbindung | - | |||
98.05 € | 2 | auf Anfrage | 128.2 | 75.8 | 63 | 60 | 50 | Sonstige | - | |||
70.80 € | 3 | auf Anfrage | 82.5 | 68.8 | 60.7 | 60 | 14 | Schraubverbindung | - | |||
70.80 € | 3 | auf Anfrage | 82.5 | 75.8 | 63 | 60 | 14 | Sonstige | - |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Nennstrom(A) | 1 | Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | Sonstige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Nennspannung(V)
Anzahl der Pole
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Verschmutzungsgrad
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften